item
Kit unión central P

Kit unión central P


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Pasador de sujeción, St, zinc.
Tuerca V 8 M8, St, zinc.
Casquillo con agujero, St, zinc.
Prisionero M10, St zinc.
Tapeta, PE gris

Características

Número de artículo 0.0.619.69
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 44 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Nota: Siempre quedan dos ranuras libres para el montaje de paneles en las ranuras del perfil. Si se coloca el kit de unión central P 8 correctamente, también se pueden unir panelados en ángulo de 90º.

Indicaciones de montaje

Mecanizado de los perfiles: Para insertar el casquillo de unión roscado, se taladra el lateral a ⌀14,2 mm en uno de los perfiles a unir (con una broca escalonada; ref. 0.0.492.60), junto con un taladro a ⌀8,2 mm perpendicular al primero.
Se coloca la tuerca V 8 St M8 en la ranura del segundo perfil, en el que se atornilla el perno de fijación hasta la marca.
Una vez insertado el perno de fijación en el casquillo de unión, se tensa la unión del perfil con el tornillo prisionero M10 (par de apriete M =15 Nm).

Variantes

Ordenar por

Seria:  8 Typ rowka:  8 mm Gwint:  M8
Seria:  6 Typ rowka:  6 mm Gwint:  M6

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200