Indicador de posición digital
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Contador, electrónico, con punto zero, función de medición de incremento y calibración
1 Placa adaptadora, PA, negro
1 Junta, autoadhesiva
4 tornillos avellanados M4,2x16, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.619.71 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 115 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Positioning Set: Electronic | |
Positioning Set: Mechanical |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Código arancelario
90318020
Indicador de posición digital
Bajo petición