Placa base
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Platte, AI, natur
Características
Número de artículo | 0.0.620.05 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Rosca | M16 |
Peso | m = 600 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x20 | Gwint: M8 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M10 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M12 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M20 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: Trójkątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: Trójkątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: Zaokrąglone | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x60 | Gwint: M12 + M10 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M8 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M12 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x100 | Gwint: M12 + M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: białe aluminium | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M12 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: Kwadratowy | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M16 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M12 | Kontur: Prostokątny | Kolor: k. czarny |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000
Placa base
Bajo petición