item
Articulación de baranda

Articulación de baranda


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Elemento de articulación D40, aluminio inyectado, similar al RAL 9006 aluminio
Elemento de articulación D30-R20, aluminio inyectado, similar al RAL 9006 aluminio
Espaciador de articulación, St, similar al RAL 9006 aluminio
Tuerca V 8 St M6, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x10, St, zinc.
Tornillo avellanado DIN 7991-M6x18, St, zinc.
Tornillo especial avellanado DIN 7991-M8x20, St, zinc.

Características

Article number 0.0.620.24
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 110 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Unión en ángulo puntalLa unión en ángulo puntal se suministra con todos los elementos de unión necesarios para unir una barandilla (perfil 8 D40 3N) a un puntal (perfil 8 D40 2N 180) a cualquier ángulo.
La unión se atornilla por la testa al puntal y en la ranura de la barandilla. La articulación permite adaptar la barandilla a la inclinación de la escalera.
La unión puntal (sin la función de articulación) se recomienda para unir la barandilla en ángulo recto (p.ej. en las plataformas).

Variantes

Sort by

Diamètre de raccordement:  40 mm
Diamètre de raccordement:  30 mm

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900