Datos técnicos
Volumen de suministro
Bola D24, St
Cuerpo, PA-GF, negro
Características
Número de artículo | 0.0.620.26 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 50 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Kugel | Farbe: - | Rolle: Kugel D24 | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Gleiten | Farbe: schwarz | Rolle: Keil | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Bürste | Farbe: schwarz | Rolle: Bürste | ESD-sicher: ✓ | |
Transportart: Rücklaufsicherung | Farbe: schwarz | Rolle: Rücklaufsicherung | ESD-sicher: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84833080