item
Rodillo

Rodillo


Ver las 10 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Roldana D30-23, PA

Características

Article number 0.0.620.54
Serie Serie D30
Características amarillo señalización, similar al RAL 1003
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 9 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA

Descripción

Roldanas fuertes y suaves para carriles de roldanas. Disponibles en varios colores y con o sin valona para guiado lateral.

Variantes

Sort by

Colour:  Green Green Castor:  Castor D30-23 ESD-safe:  X
Colour:  Yellow Yellow Castor:  Castor D30-23 ESD-safe:  X
Colour:  Red Red Castor:  Castor D30-23 ESD-safe:  X
Colour:  Grey Grey Castor:  Castor D30-23 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Castor:  Castor D30-23 ESD-safe: 
Colour:  Green Green Castor:  Castor D30-23 with Flanged Wheel ESD-safe:  X
Colour:  Yellow Yellow Castor:  Castor D30-23 with Flanged Wheel ESD-safe:  X
Colour:  Red Red Castor:  Castor D30-23 with Flanged Wheel ESD-safe:  X
Colour:  Grey Grey Castor:  Castor D30-23 with Flanged Wheel ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Castor:  Castor D30-23 with Flanged Wheel ESD-safe: 

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
83022000