Perfil deslizamiento carril de roldanas
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.622.26 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 140 g/m |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | PE-HD |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Código arancelario
39161000
Perfil deslizamiento carril de roldanas
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria