item
Insertos carrileras

Insertos carrileras


Ver las 16 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Roldana D30, PA
Cuerpo, PA-GF, negro
Eje, St, inoxidable

Características

Número de artículo 0.0.622.27
Serie Bancos de trabajo
Características negro, similar al RAL 9005
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 19.2 g
Fuerza máx. Fmax. = 100 N
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

La amplia gama de insertos hacen de la carrilera 8 40x40 una solución versátil:
a: Bolas insertables ESD
b: Roldanas insertables D30/Roldanas insertables D30 con valona, opcionalmente con protección ESD
c: Freno para carrilera 8 40x40
d: Rodillos insertables 4xD11
e: Cepillo insertable ESD
f: Cuña insertable ESD
g: Perfil deslizamiento ESD – nivel alto
h: Perfil deslizamiento ESD – nivel bajo

Indicaciones de montaje

Personalizar la carrilera 8 40x40 no podría ser más fácil:
se encajan los insertos en la carrilera para cumplir con sus necesidades.
Las tapetas protegen los extremos.
Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.

Variantes

Ordenar por

Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Red Red Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Yellow Yellow Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Green Green Castor:  Roller D30-22 with flanged wheel ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elements Colour:  Black Black Castor:  Roller D11-23 ESD-safe: 
Type of transport:  Balls Colour:  - Castor:  Ball D24 ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elements Colour:  Black Black Castor:  Wedge ESD-safe: 
Type of transport:  Brushes Colour:  Black Black Castor:  Brush ESD-safe: 
Type of transport:  Back Stop Colour:  Black Black Castor:  Back Stop ESD-safe: 

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39174000