Junta de unión 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
3 pivotes
3 placas de montaje Al, anodizado, natural
3 tornillos gota de sebo M8x22, St zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.623.89 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 770 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Par | M = 60 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Load-carrying capacity: 45 Nm | Edge length X: 40 | |
Load-carrying capacity: 60 Nm | Edge length X: 40 | |
Load-carrying capacity: 200 Nm | Edge length X: 80 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Código arancelario
84879090
Junta de unión 8
Bajo petición