Portavasos y Portabotellas
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Varilla, St, inoxidable
1 Fijación de la varilla, PA-GF, negro
1 Tornillo Allen DIN 912 M6x20, St, zinc.
1 Arandela DIN 433-6,4, St, zinc.
1 Tuerca V 8 St M6, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.624.34 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 114 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Durchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Farbe: grau | |
Durchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Farbe: schwarz | |
Durchmesser: 84 | Ausführung: Tasse | Farbe: schwarz | |
Durchmesser: 84 | Ausführung: Tasse | Farbe: grau |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000
Portavasos y Portabotellas
Bajo petición
* Información obligatoria