Datos técnicos
Volumen de suministro
2 correderas, inyección de aluminio
2 suspensores, inyección de aluminio
2 topes, PA, negros
Elementos de unión, St, zincados
Llave de ajuste, St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Par de apriete = 2,5 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.624.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 320 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
84798997