Escuadras Al y St
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.624.78 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 899 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Aluminio inyectado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Szerokość: 30 mm | Typ rowka: 6 mm | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x160 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Szerokość: 80mm | Typ rowka: 8 mm | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x160 | Materiał: Cast iron (high-strength cast iron) | Szerokość: 80mm | Typ rowka: 8 mm | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x160 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Szerokość: 40 mm | Typ rowka: 8 mm | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x160 | Materiał: Cast iron (high-strength cast iron) | Szerokość: 80mm | Typ rowka: 8 mm | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x200 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Szerokość: 50 mm | Typ rowka: 10 mm | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 240x240 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Szerokość: 120 mm | Typ rowka: 12 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910
Escuadras Al y St
Bajo petición