Multibloque
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Multiblock de bayoneta 8, PA
Pasador fijo, PA
Clip de sujeción, St, inox
Características
Article number | 0.0.625.91 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 14 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 250 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 10 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: X | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 5 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Morsetti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 6 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Viti | Tipo di perno: - | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno monouso | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno scanalato | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno di commutazione | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | Tecnica di fissaggio: Scatto in posizione | Tipo di perno: Perno ad alette PA |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097