Soporte detector proximidad
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Soporte, Al, natural
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x30, St, zinc.
Tuerca 8 St 2xM6-36
Características
Article number | 0.0.626.55 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 120 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 6.5 mm | |
Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm | |
Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 12 mm | |
Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 18 mm | |
Compatibility: Universal | Diameter of proximity switch: Ø 20 mm | |
Compatibility: KRF | Diameter of proximity switch: - | |
Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Diameter of proximity switch: Ø 8 mm |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121705
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Código arancelario
73269098