item
Kit tornillo de seguridad Multiblock 8

Kit tornillo de seguridad Multiblock 8

0.0.626.63

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tornillo de seguridad gota de sebo con valona M6x30, St, zinc.
Arandela de seguridad M6, St, inoxidable

Características

Número de artículo 0.0.626.63
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 7.5 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Bridas para paneles según lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE: el kit tornillo de seguridad Multiblock 8. Una vez montados, el tornillo y la arandela de seguridad forman una unidad rígida, que se sostiene en el taladro pasante. La posición del panel delatará si un tornillo se ha aflojado.
Ideal para utilizar con multiblocks 8 PA (con paneles de 3 a 9 mm de grosor) y multiblock 8 Zn (con panel de 8 mm de grosor).

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73181568