Datos técnicos
Volumen de suministro
Roldana D30, PA
Cuerpo, PA-GF, negro
Eje, St, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.627.07 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | amarillo señalización, similar al RAL 1003 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 18.1 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39174000