Datos técnicos
Volumen de suministro
Roldana D30 con valona, PA
Cuerpo, PA-GF, negro
Ejes, St, inoxidable
Características
Article number | 0.0.627.10 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | amarillo señalización, similar al RAL 1003 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 19.6 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: X | |
Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Bolas | Color: - | Rueda: Esfera D24 | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Patines | Color: Negro | Rueda: Cuña | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Cepillos | Color: Negro | Rueda: Cepillo | Seguridad ESD: ✓ | |
Tipo de transporte: Tope anti-retorno | Color: Negro | Rueda: Tope anti-retorno | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39174000