item
Tapetas - Dimensiones estándar

Tapetas - Dimensiones estándar


Ver las 99 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.627.28
Serie serie 8
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 30.4 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Tapetas con cantos redondeados para las testas de los diferentes perfiles; el corte no necesita ser desbarbado.
Las tapetas de plástico se fijan presionándolas o golpeándolas ligeramente en los núcleos. Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  16 mm Maß Y:  8,5 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  20 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  24 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  24 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  90 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  90 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  32 mm Maß Y:  18 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  32 mm Maß Y:  18 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  32 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  32 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  50 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  50 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  50 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  50 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  100 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  100 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  100 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  100 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  grau grau

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090