item
Base de enchufe, 5 salidas, con cable de red convencional

Base de enchufe, 5 salidas, con cable de red convencional

0.0.627.43

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Carcasa, aluminio, anodizado, natural
5 tomas de corriente (del tipo F estándar)
Interruptor ON/OFF, iluminado, 2 polos
Cable de alimentación 1,5 mm2, l = 2 m
Elementos de fijación

Características

Número de artículo 0.0.627.43
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 670 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Robusta base de múltiples enchufes, de calidad industrial, para sus bancos de trabajo. Una caja de aluminio a prueba de impactos aloja 5 bases (Schuko) y un interruptor bipolar ON/OFF con piloto indicador.
Conexión a la red con cable convencional o con sistema clavija – también puede conectarse directamente a la red utilizando un conector M-H (0.0.417.45, máx. 16A).
Puede fijarse a la ranuras del perfil y a todos los paneles: queda enrasado con las escuadras incluidas. Los kits de unión también permiten fijar las bases con un ángulo de 90° o 70° (especialmente ergonómico). En este caso se utilizan estos kits en lugar de las escuadras suministradas con las barras de múltiples enchufes.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Código arancelario
85365080