Llaves Allen seguridad 2,5-6 E/C
0.0.627.48
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Acero al cromo-vanadio, negro
Soporte de plástico, negro
Características
Número de artículo | 0.0.627.48 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 75 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
73181568
Llaves Allen seguridad 2,5-6 E/C
0.0.627.48
Bajo petición