Datos técnicos
Volumen de suministro
Distanciador acoplamiento 8 D80, negro
4 tornillos Allen DIN 912-M8x20, St, negro
Placa acoplamiento D80 universal 160x160, Al, negra
Características
Article number | 0.0.629.00 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.36 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836080