item
Bloque sujeción calibrado 8

Bloque sujeción calibrado 8


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 bloques de sujeción de calibrado 8 D14, Al, anodizados, naturales
kit tapetas bloque terminal 8 40x40, PA-GF, negra
kit tapetas bloque 8 D14, PA-GF, negra

Características

Número de artículo 0.0.629.05
Serie serie 8
Diámetro d = 14 mm
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 220 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

En términos de aplicación y características, las guías modulares con bloques de casquillos de bolas, son similares a las construidas con casquillos de bolas montados directamente en el carro. Gracias a la distribución de la guía en dos unidades, la distancia entre los puntos de soporte puede dimensionarse según las cargas aplicadas.
Unos perfiles específicos de tamaños 40x40 y 60x60 (con ranuras de la serie 8) alojan el eje y los casquillos de bolas.
Los diferentes tamaños y diámetros del calibrado permiten soportar cargas de 500 a 1500 N a una velocidad de desplazamiento máxima de 2 m/s. Los casquillos de bolas sellados por ambos lados y la grasa de alta calidad garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones operativas difíciles.
Se recomienda un cálculo de capacidad de carga y vida útil, así como una previsión de la flexión en carreras largas.
El kit de unión directa es particularmente adecuado para unir los perfiles de la guías de casquillos de bolas con otros perfiles, ya que pueden desplazarse y no se requiere ningún mecanizado.
Los bloques de sujeción para ejes calibrados sostienen y fijan los calibrados.
Los calibrados se sujetan por medio de los correspondientes tornillos prisioneros.
Pueden utilizarse las ranuras de los perfiles 8 para fijar los bloques de sujeción, utilizando elementos de unión de la serie 8.
El kit de unión directa 8 ofrece un medio especialmente sencillo de fijar los bloques de sujeción sin necesidad de mecanizar.
Where it is desired to attach to other components they must be drilled and tapped M6.
Los bloques pueden enclavijarse en las zonas marcadas (según los requerimientos).

Variantes

Ordenar por

Guide type:  Shaft D14
Guide type:  Shaft D25

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
76169990