Bloque sujeción calibrado 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 bloques de sujeción de calibrado 8 D25, Al, anodizados, naturales
kit tapetas de bloque terminal 8 60x60, PA-GF, negra
kit tapetas de bloque 8 D25, PA-GF, negra
Características
Article number | 0.0.629.08 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diámetro | d = 25 mm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 537 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Type de guidage: Arbre D14 | |
Type de guidage: Arbre D25 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
76169990