Bloque sujeción casquillo a bolas 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Bloque sujeción casquillo bolas 8 D25, Al, anodizado, natural
Kit tapetas bloque 8 D25, PA-GF, negro
Características
Número de artículo | 0.0.629.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diámetro | d = 25 mm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Velocidad | vmax. = 2 m/s |
Peso | m = 260 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Factor de carga, dinámico | C = 1,990 N |
Factor de carga, estático | C0 = 1,670 N |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Type de guidage: Arbre D14 | |
Type de guidage: Arbre D25 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
83024200
Bloque sujeción casquillo a bolas 8
Bajo petición