Sistema lubricación y tapeta
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Sistema lubricación y tapeta 8 D25, derecho
Sistema lubricación y tapeta 8 D25, izquierdo
6 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x10, St, zincados
Características
Número de artículo | 0.0.630.18 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 170 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Black | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Colour: Grey | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Black | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Colour: Grey | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Black | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Colour: Grey | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Black | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Colour: Grey |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097
Sistema lubricación y tapeta
Bajo petición