item
Características antigiro

Características antigiro

Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.630.40
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 1.4 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Alineación que persiste: las crucetas antigiro 6 D30 garantizan que los tubos perfilados D30 y los perfiles 6 D30 siempre estén orientados perfectamente dentro de las uniones D30 que utilizan tecnología de embridado externo. Esto ayuda a garantizar que los accesorios se encuentran en el lugar adecuado. Las crucetas antigiro 6 D30-45° facilitan la conexión de travesaños diagonales formando un ángulo de 45° al posicionar perfectamente los flancos del perfil.

Variantes

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097