item
Perfil brida 8 32x18

Perfil brida 8 32x18


Ver las 3 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Características

Número de artículo 0.0.631.05
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = No
Sección transversal A = 2.49 cm2
Momento de inercia, torsional It = 0.23 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 1.88 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 1.1 cm4
Peso, espec. Longitud m = 0.67 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 1.16 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 1.23 cm3

Descripción

Particularmente adecuado para la construcción de protecciones y cerramientos ligeros, puertas correderas y otras estructuras paneladas.
El panel se monta en la ranura con un muelle brida.
Perfil brida 8 32x18
El panel se sostiene en una ranura especial del perfil con ayuda de muelles brida o juntas de caucho.
Esto aumenta la resistencia contra el panel que se halla presionado. Esta resistencia depende del número de muelles brida utilizados.
En lugar del clip brida 8, también puede utilizarse el perfil junta panel 8 para asegurar paneles firmemente.
El kit de unión perfil brida 8 32x18, asegura una correcta posición de la unión de las esquinas del marco.
El kit de unión perfil brida 8 32x18, asegura una correcta posición de la unión de las esquinas del marco.
La cantidad necesaria de clips perfil brida depende de la carga y del tamaño del panel.
Los paneles de 10 mm de grueso pueden montarse en la ranura sin utilizar clips.
La bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18 se utiliza para enlazar segmentos de marcos para crear puertas plegables o biombos. Gracias a las bisagras, las puertas o ventanas se pliegan en forma de acordeón.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042100