item
Brazo articulado 8

Brazo articulado 8


Ver las 3 variantes

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Perfil 8 40x40 3N L
1 Pivote brazo extremo
1 Pivote estándar
1 Tapa de unión, PA gris
2 placas de unión, Al, natural
1 Tornillo gota de sebo M8x22, St zinc.
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.631.17
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 1.4 kg
Fuerza máx. Fmax. = 120 N
Unidad de suministro 1 kit
Material Al, anodizado

Descripción

Nuestra opción ligera para aumentar la ergonomía – el brazo articulado item 8 370.
Este brazo articulado puede montarse fácilmente en un montante vertical de cualquiera de los nuevos bancos de trabajo de item. La resistencia de giro puede ajustarse individualmente en cada pivote, permitiendo ajustar la maniobrabilidad del brazo articulado a sus necesidades. La articulación del extremo puede girar 360°.
El brazo articulado puede alcanzar unos 370 mm. Admite una carga máxima (vertical) de 120 N.
La unión puede realizarse con un perfil vertical u horizontal. También puede conectarse a la cara final de un perfil.
Todos los ejes pueden girar 360° y permiten ajustar el momento de fricción.

Variantes

Ordenar por

Número de uniones:  2 Diseño:  Light
Número de uniones:  3 Diseño:  Estándar
Número de uniones:  3 Diseño:  Alto rendimiento

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090