Regleta de conexiones
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
4 bases de enchufe (Schuko) con interruptor bipolar ON/OFF
3 lugares vacíos para bases diversas
4 tornillos autorroscantes DIN 7981 C-2,9x25
Sistema de conexión por clavija
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.631.56 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 530 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Maß Z: 453 | USB-Ladeanschluss: X | |
Maß Z: 411 | USB-Ladeanschluss: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85366990
Regleta de conexiones
Bajo petición
* Información obligatoria