Datos técnicos
Volumen de suministro
Mango cónico: MT3
Características
Número de artículo | 0.0.632.09 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 431 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero de alto rendimiento |
Variantes
Ordenar por
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 12 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: ✓ | |
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 8 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 5 | Mocowanie: D12 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 6 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 8 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik uniwersalny | Seria: 10 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Profil zaciskowy | Seria: 8 | Mocowanie: D15 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Profil zaciskowy | Seria: 6 | Mocowanie: D11 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik kątowy | Seria: 8 | Mocowanie: D13 | Stożek fazujący: X | |
Technika połączeń: Łącznik centralny | Seria: 10 | Mocowanie: MK 2 | Stożek fazujący: X |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
Código arancelario
82075070