Kit de unión central
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Pasador de sujeción, St, zinc.
Muelle de sujeción, St, inoxidable
Casquillo con agujero, St zinc.
Espárrago M12, St zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.632.74 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 87 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 22 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 10 | Groove type: 10 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200
Kit de unión central
Bajo petición