Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.632.84 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.84 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
76042100