Bisagra Al
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 bisagras, Al, anodizadas, natural
2 tuercas 10 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x18, St, zinc.
Perno bisagra Al L, D6
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.632.86 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 144 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 10 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 10 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000
Bisagra Al
Bajo petición
* Información obligatoria