listón de borde Al para cristal
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.632.89 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 306 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 10 mm | Material thickness: 2 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Código arancelario
76042990
listón de borde Al para cristal
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria