item
Tableros

Tableros


Ver las 27 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.633.14
Serie Bancos de trabajo
Características gris, similar al RAL 7035
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 14.6 kg
Unidad de suministro 1 pza.
Material Tablero de aglomerado recubierto de plástico

Descripción

- Tablero de aglomerado, recubrimiento de plástico, 25 mm de grosor
- Color similar a RAL 7035
- Todos los bordes cubiertos con cantos (ABS)

Indicaciones de montaje

El tablero puede fijarse directamente sobre las columnas de la mesa (d = 0) o frente a las columnas (d = 160 mm). Esta última opción permite montar el canal para cables E entre las columnas.

Variantes

Ordenar por

Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130