Tableros
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.633.17 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris, similar al RAL 7035 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 22 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Tablero de aglomerado recubierto de plástico |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Truciolare rivestito in plastica | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Personalizzata | Lunghezza del piano da scrivania: Personalizzata | Lunghezza: 300 ... 2770 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Rivestito in HPL | Colore: RAL 7035 (grigio luce) | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1200mm | Lunghezza: 1200 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1500mm | Lunghezza: 1500 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 | |
Materiale: Faggio Multiplex | Colore: Compensato multistrato | Piano da scrivania (misure): Dimensione preferita | Lunghezza del piano da scrivania: 1800mm | Lunghezza: 1800 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130
Tableros
Bajo petición