Tableros
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.633.18 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris, similar al RAL 7035 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 13.8 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | HPL recubierto de plástico |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Revêtement HPL | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
Matériau: Hêtre multiplis | Couleur: Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130
Tableros
Bajo petición