Tableros
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.633.32 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 27.4 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Haya multicapa |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130
Tableros
Bajo petición