rueda giratoria 120×40
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Montura de chapa de acero, negra
Eje de giro con rodamiento de bolas
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cubierta TPE, sin huellas, 90 Sh A, gris
Características
Número de artículo | 0.0.633.44 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Serie | serie 12 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 654 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 80 kg/rueda |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: Double | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda giratoria 120×40
Bajo petición