item
Tapeta perfil canal

Tapeta perfil canal

30 160
15 160

Ver las 21 variantes
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.633.52
Serie serie X
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 18 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Variantes

Ordenar por

Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  120 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  120 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  120 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  160 Edge length Y:  160 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  120 Edge length Y:  120 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  30 Edge length Y:  15 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  30 Edge length Y:  30 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  60 Edge length Y:  30 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  60 Edge length Y:  60 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  40 Edge length Y:  20 Colour:  Black Black
Connection type:  Self-clamping Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Self-clamping Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Self-clamping Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39235090