Base multi; Interruptor diferencial
0.0.633.95
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Sistema de conexión por clavija
1 Corriente de desconexión nominal: 20 mA
1 Protección ante sobrecargas: 25 A
4 tornillos autorroscantes DIN 7981C-2,9x25
Características
Número de artículo | 0.0.633.95 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 435 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85366990
Base multi; Interruptor diferencial
0.0.633.95
Bajo petición
* Información obligatoria