item
Mesa Montante vertical F 1800

Mesa Montante vertical F 1800

0.0.634.00


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.634.00
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 14.2 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La continuación lógica del banco de trabajo item – el montante vertical aloja todas las opciones disponibles para obtener materiales, energía, datos, herramientas e información allí donde se necesite.
El montante vertical se completa con la cornisa, que puede ajustarse en altura y en profundidad. Es el complemento ideal para fijar luminarias y para utilizar como zona de deslizamiento para herramientas.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100