Datos técnicos
Volumen de suministro
2 unidades de guía lineal
Placa carro, Al
4 tornillos de ajuste 8 M5, St, zinc.
6 tornillos Allen DIN 6912-M5x40, St, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.634.63 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.54 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Largeur de profilé support: 40 | |
Largeur de profilé support: 80 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84879090