item
Portavasos y Portabotellas

Portavasos y Portabotellas


Ver las 4 variantes
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Varilla, acero, inoxidable
1 Fijación de la varilla, PA-GF, gris
1 Tornillo Allen DIN 912 M6x20
1 Arandela DIN 433-6.4
1 Tuerca V 8 St M6

Características

Article number 0.0.634.78
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 114 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

item le deja a mano su vaso o su taza, preparada para las pausas importantes.
Soporte taza (diámetro 84 mm) hecho de varilla de acero inoxidable.

Variantes

Sort by

Durchmesser:  100 Ausführung:  Flasche Farbe:  grau grau
Durchmesser:  100 Ausführung:  Flasche Farbe:  schwarz schwarz
Durchmesser:  84 Ausführung:  Tasse Farbe:  schwarz schwarz
Durchmesser:  84 Ausführung:  Tasse Farbe:  grau grau

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000