Gancho 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cable, St, inoxidable
1 Montaje de cable, PA-GF, gris
1 Tornillo de cabeza hueca DIN 912-M6x20, St, zincado brillante
1 Arandela ISO 7092-6, St, zincada brillante
1 Tuerca automática en T V 8 St M6, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.634.83 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 61 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R30 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Black | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Grey |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000
Gancho 8
Bajo petición
* Información obligatoria