Pie ajustable
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Espárrago, St, zinc.
Plato, fundición de zinc, aluminio blanco similar al RAL 9006
Tuerca hexagonal DIN 934 M16-I8I, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.635.20 |
---|---|
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 366 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 10,000 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Ángulo | α = 7 ° |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 20 mm | Rosca: M5 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 20 mm | Rosca: M5 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 47 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: - | Rosca: M12 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73269098
Pie ajustable
Bajo petición
* Información obligatoria