Canaleta flexible E
0.0.635.78
800 2,300
1 1,100
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Canaleta flexible 55x25, PP, aluminio blanco, similar a RAL 9006
1 Placa de base, St, aluminio blanco, similar al RAL 9006
Características
Número de artículo | 0.0.635.78 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 605 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39269097
Canaleta flexible E
0.0.635.78
800 2,300
1 1,100
Bajo petición
* Información obligatoria