Datos técnicos
Volumen de suministro
2 perfiles C, St, zinc.
Frontis, St, similar al RAL 7042
2 distanciadores, Al, natural
Cinta adhesiva de doble cara
Tornillos y elementos de fijación
Notas sobre el uso e instalación
Características
Article number | 0.0.636.55 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.7 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Fondo de tablero delante: 600 mm | Diseño: Estándar | |
Fondo de tablero delante: 750 mm | Diseño: Estándar | |
Fondo de tablero delante: 600 mm | Diseño: Economy |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83024200