item
Perfil KH 8 80x40

Perfil KH 8 80x40


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.

Características

Número de artículo 0.0.637.47
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Sección transversal A = 16.8 cm2
Momento de inercia, eje x Ix = 26.99 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 101.79 cm4
Peso, espec. Longitud m = 2.08 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Compuesto PP madera
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 750 N
Color antracita
Momento resistente, eje x Wx = 13.49 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 25.48 cm3

Descripción

Llega el siguiente perfil 8 KH.
El perfil 8 80x40 ofrece más resistencia a la torsión y capacidad de carga. Sus seis ranuras proporcionan puntos de fijación en todos los lados.
Los perfiles 8 KH se basan en un material innovador compuesto por un 70 por ciento de madera. Son neutrales a campos magnéticos y aislantes de la electricidad, por lo que son el complemento ideal a los perfiles de aluminio.

Indicaciones de montaje

Los perfiles KH 8 se unen con un kit de unión estándar o bien de escuadra 8 PA. La tapeta 8 80x40 cubre el extremo del perfil.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Length:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39169090