Datos técnicos
Volumen de suministro
Alojamiento de imán, plástico
Imán ⌀ 25 mm, St
Características
Número de artículo | 0.0.637.98 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 13.5 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
24300990
eCl@ss 4.0
24110526
eCl@ss 4.1
24110526
eCl@ss 5.0
24300902
eCl@ss 5.1
24300902
UNSPSC 7.0
44111908
UNSPSC 9.0
44111907
eCl@ss 6.0.1
24300902
eCl@ss 7.1
24300990
eCl@ss 11.0
24300990
Código arancelario
85051910